item divider Motix
Module réseau RJ45 cat. 6A

Module réseau RJ45 cat. 6A

0.0.663.79

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Module connexion cat. 6A (ISO) blindé
Boîtier blindé CEM
Protection antipoussière
Serre-câble
Cadre de montage pour module de connexion
Notice de montage

Propriétés

Référence 0.0.663.79
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 16 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le module de connexion avec un connecteur RJ45 pour réseaux correspond à la catégorie 6A. On assure ainsi le meilleur blindage contre les interférences avec d’autres appareils. Pour améliorer la compatibilité électromagnétique, un boîtier blindé CEM est fourni. Le module avec cadre de montage Keystone est fourni avec une protection antipoussière et des serre-câbles.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85366990