item divider Motix
Protection entrée câble K76 avec brosse, noir

Protection entrée câble K76 avec brosse, noir

0.0.663.87

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 entrées de câble
Boîtier, PA-GF
Brosse pour étanchéité, PA

Propriétés

Référence 0.0.663.87
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 14 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La manière la plus simple pour faire sortir des câbles des profilés d’installation item : la protection entrée de câble K76 avec brosse crée une ouverture variable protégée contre la poussière par plusieurs rangées de brosses en polyamide. Pour faire sortir des câbles facilement.
La protection entrée de câble s’emboîte simplement sur les extrémités du profilé cache 76 Al (0.0.663.41). La sortie peut ainsi être installée à la hauteur voulue. Elle est suffisamment large pour faire sortir des câbles de moniteur ou de réseau avec leurs connecteurs et les amener jusqu’à l’appareil.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
96035000