item divider Motix
Arbres de synchronisation

Arbres de synchronisation


Voir toutes les 6 variantes
20 2 990
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.14
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Inertie, polaire It = 0,36 cm4
Inertie, x-axe Ix = 0,18 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,18 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,54 kg/m
Unité de livraison coupe max. 2990 mm
Matériaux Acier
Couple résistant, x-axe Wx = 0,23 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,23 cm3

Description

Tube en acier pour la transmission synchrone du couple à deux unités linéaires GSF 8 40. La vitesse de rotation maximale doit être adaptée à la longueur de l’arbre de synchronisation.

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2990 Diamètre d’arbre:  ø 16 mm Matériau:  Acier (inoxydable)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2990 Diamètre d’arbre:  ø 16 mm Matériau:  Acier (inoxydable)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Diamètre d’arbre:  ø 20 mm Matériau:  Acier zingué
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Diamètre d’arbre:  ø 20 mm Matériau:  Acier zingué
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Diamètre d’arbre:  D25 Matériau:  Acier zingué
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Diamètre d’arbre:  D25 Matériau:  Acier zingué

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Numéro du tarif douanier
73064080