item divider Motix
Profilé de prélèvement

Profilé de prélèvement


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.664.16
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 1,93 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé de prélèvement 8 140x50 permet de créer rapidement un grand plan de tri à organisation variable. Il facilite l’approvisionnement d’un grand nombre de petites pièces différentes prélevées dans des bacs de stockage.
La structure nervurée ergonomique et le bord relevé optimisé accélèrent toutes les opérations de « picking ». Des séparateurs à positionner librement assurent la division selon les bacs alignés. Une adaptation en cas de changement de produit ne prend que quelques secondes.
Le profilé de prélèvement s’accroche dans une rainure horizontale 8. Le résultat est une butée adaptée au rebord des bacs de stockage et des caisses au format européen. On facilite ainsi le chargement sûr et rapide du profilé de prélèvement. La barrette de marquage intégrée pour des étiquettes au format 24 mm améliore l’organisation.
Il existe également une variante à protection ESD.

Instructions de montage

Zum sicheren Betrieb wird das Greifzungenprofil 8 140x50 mit Gewindestiften fixiert.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, anodized Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, anodized Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, passivated Ti Colour:  Black Black ESD-safe: 
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, passivated Ti Colour:  Black Black ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100