Profilé de prélèvement
20 6 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.664.17 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 1,93 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: grigio | a prova di ESD: X | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: grigio | a prova di ESD: X | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, Ti passiviert | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, Ti passiviert | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.