item divider Motix
Profilé de collecteur séparateur

Profilé de collecteur séparateur


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.20
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 19 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Le profilé de prélèvement 8 140x50 permet de créer rapidement un grand plan de tri à organisation variable. Il facilite l’approvisionnement d’un grand nombre de petites pièces différentes prélevées dans des bacs de stockage.
La structure nervurée ergonomique et le bord relevé optimisé accélèrent toutes les opérations de « picking ». Des séparateurs à positionner librement assurent la division selon les bacs alignés. Une adaptation en cas de changement de produit ne prend que quelques secondes.
Le profilé de prélèvement s’accroche dans une rainure horizontale 8. Le résultat est une butée adaptée au rebord des bacs de stockage et des caisses au format européen. On facilite ainsi le chargement sûr et rapide du profilé de prélèvement. La barrette de marquage intégrée pour des étiquettes au format 24 mm améliore l’organisation.
Il existe également une variante à protection ESD.

Variantes

Tri par

Sécurité ESD:  X Couleur:  gris gris
Sécurité ESD: Couleur:  noir noir

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39269097