item divider Motix
Bac à pièces 8

Bac à pièces 8


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.664.35
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 71 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les bacs ergologistic® 8 105x130 favorisent l’approvisionnement rapide et l’ergonomie au poste de travail grâce à un prélèvement confortable et un tri rapide, même pour de petites pièces.
Le logement intégré permet d’accrocher le bac sur le joint butoir 8 50x10 (0.0.664.34), le profilé d’approvisionnement 8 180x50 (0.0.664.51), ainsi que sur toute rainure 8 horizontale.
Le prélèvement est tout aussi simple, afin de le placer sur le plan de travail encore plus près du processus.
Les variantes en couleur permettent de distinguer intuitivement le contenu, et une version avec protection ESD convient à une mise en œuvre dans les EPA.
La zone de marquage bien visible permet de retrouver les choses rapidement et de les identifier clairement.
Par rapport aux procédés conventionnels, qui provoquent une perte de temps sensible due aux mouvements inutiles, ce concept d’approvisionnement apporte des améliorations appréciables en temps de cycle et donc en productivité.

Variantes

Sort by

Colour:  Grey Grey Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe: 
Colour:  Yellow Yellow Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Blue Blue Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Green Green Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Red Red Parts Containers, width (mm):  105 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  110 ESD-safe:  X
Colour:  Black Black Parts Containers, width (mm):  210 ESD-safe:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097