Profilé d'approvisionnement 8 180x50
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.664.41 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 3,56 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Material: Al, Ti pasivado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Material: Al, Ti pasivado |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé d'approvisionnement 8 180x50
Sur demande