Renvoi de chaîne 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Renvoi de chaîne, GD-Zn, noir, prémonté
Roue dentée sur roulement à billes, z = 16 ; un tour correspond à 203,2 mm
Rayon actif rw = 32,3 mm
Moyeu avec alésage ⌀ 15 H7
Longueur de moyeu 30 mm,
Charge max. : MD = 20 Nm
Support tendeur, GD-Zn, noir, prémonté
Vis de fixation, St, noires
2 bouchons, PA, noirs
Longueur de chaîne dans le renvoi 236,3 mm
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.664.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,2 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Drive type: expanding hub coupling D15 | |
Drive type: spline shaft VK14 | |
Drive type: Hole ø 8, reborable |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23301301
eCl@ss 5.1
23301301
eCl@ss 6.0.1
23301390
eCl@ss 7.1
23301390
eCl@ss 8.0
23301390
eCl@ss 11.0
23301390
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84833080
Renvoi de chaîne 8
Sur demande