item divider Motix
Unité linéaire LRE 8 D14 80x40 KU 80

Unité linéaire LRE 8 D14 80x40 KU 80

0.0.664.54

1 5 760
Sur demande
configurer maintenant
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.54
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 18,83 cm4
Inertie, x-axe Ix = 101,19 cm4
Inertie, y-axe Iy = 26,87 cm4
Masse totale m = m1 + H * m2
charge de service maximale Fx max = 620 N
Force maximale dans la direction y Fy max = 2 400 N
Force maximale dans la direction z Fz max = 1 600 N
Poids p = 7,745 kg
Poids, spec.longeur p = 8,135 kg/m
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) mlz = 0,215 kg/m
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 pce
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) m1 = 7,745 kg
Masse par mm de course m2 = 8,135 g/mm
accélération maximale amax  = 5 m/s2
Vitesse maximale Vmax = 2 m/s
Répétabilité . = 0,5 mm
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) J0 = 1 844,3 kg mm2
Moment d’inertie par kg de charge utile JN = 1 045,9 kg mm2/kg
Moment d’inertie par mm de course JH = 224,3 kg mm2/m
Course max. Hmax = 5 760 mm
Couple d’entraînement maximal . = 20 Nm
Couple maximal sur l’axe x Mx max = 40 Nm
Couple maximal sur l’axe y My max = 64 Nm
Couple maximal sur l’axe z Mz max = 96 Nm
Couple de friction . = 1 Nm
Marge de sécurité smin = 12 mm
Portée maximale pour Fy .  = 600 mm
Portée maximale pour Fz .  = 1 400 mm
Longueur de course h = 203,2 mm/tour
Couple résistant, x-axe Wx = 25,29 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 13,44 cm3

Description

L’unité linéaire LRE 8 D14 80x40 KU 80 est fiable et pratiquement indestructible. La chaîne à rouleaux 1/2" assure durablement une importante transmission de force ainsi qu’un bon maintien en utilisation verticale. Même des charges particulièrement lourdes, jusqu’à 1600 N, sont déplacées de façon contrôlée et accélérées puissamment. L’unité linéaire LRE 8 D14 80x40 KU 80 se prête aussi à une utilisation dans des milieux exposés à la saleté.
h = montage horizontal
v = montage vertical
Vitesse d’avance v en fonction de la vitesse de rotation d’entrée n (entraînement par vis à billes, chaîne, crémaillère)
Force de service Fx en fonction du couple d’entrée M (entraînements par vis à billes, chaîne, crémaillère)

Calcul de la charge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Numéro du tarif douanier
84879090