item divider Motix
Galet D11-23, gris semblable RAL 7042

Galet D11-23, gris semblable RAL 7042

0.0.664.56

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.56
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

A votre guise ! Les galets des convoyeurs à galets 6 E, prêts à installer, sont également disponibles séparément. Vous pouvez par exemple combiner plusieurs types de galets pour créer un convoyeur à galets personnalisé. Les galets sont disponibles également en version ESD.
Les galets servent également de pièces de rechange pour les convoyeurs à galets 6 40x40 E D30 et et 6 80x40 E D30.
Au moment de la commande, veillez à combiner correctement les galets, les rails de roulement et les rails à galets. Il peut être nécessaire de commander en même temps un axe D4 de la largeur adéquate. Vous avez le choix entre les galets suivants :
Galet D30-23 :
Galet solide d’une largeur de 23 mm, disponible en différentes couleurs, au choix avec ou sans joue pour le guidage latéral.
Galet D30/2-23 :
Galet mi-largeur à placer en quinconce. Permet de réduire l’entraxe.
Galet D11-23 :
La distance particulièrement faible entre les galets permet de créer des voies de transport avec des galets D11 à déplacement régulier. Les vibrations sont atténuées, permettant ainsi de transporter même des cartons plus ou moins souples.
Galet D30-63 :
Galet robuste d’une largeur de 63 mm pour le rail à galets 6 80x40 E ou comme pièce de rechange pour des éléments endommagés du convoyeur à galets 80x40 E D30.
Grâce aux intervalles réduits, les galets D11-23 étroits constituent des voies de transport régulières. On les fixe dans le rail à galets à l’aide du rail de roulement 100 D4-12,5 (0.0.656.87). Les versions ESD sont reconnaissables par leur couleur noire.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097