item divider Motix
Profilé goulotte D30

Profilé goulotte D30


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.72
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 340 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PVC

Description

C’est facile et rapide de poser des câbles et autres tuyaux. Le profilé goulotte D30 se fixe sur le tube profilé D30 sans perçage.
Les conducteurs sont placés proprement dans deux compartiments séparés. Pour faire sortir un câble, il suffit d’entailler la face supérieure. Les deux demi-couvercles souples s’ouvrent à l’endroit voulu tout en entourant le câble et en protégeant la goulotte de la poussière et de la saleté. Le profilé peut aussi être ouvert sur toute la longueur.
Pour créer des configurations d’angle, les profilés goulottes sont mis bout à bout. A cet effet, il suffit de découper la géométrie d’arrêt sous la goulotte pour que la goulotte puisse dépasser de la fixation D30.

Instructions de montage

Pour une adaptation optimale au contour de la fixation D30, le profilé goulotte est dégagé dans sa partie inférieure. Le dégagement doit avoir une longueur d’au moins 45 mm et une hauteur de 14,3 à 19,5 mm.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39259020