item divider Motix
Joint butoir 8 50x10

Joint butoir 8 50x10


Voir toutes les 4 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.664.87
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 767 g/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, passivé Ti

Description

Le joint butoir 8 50x10 s’accroche facilement dans une rainure 8 et crée ainsi une barrière. Les conteneurs sont donc maintenus solidement. Les bacs de stockage et bacs à bec dépassent suffisamment pour faire passer le petit matériel sans perte dans la zone de tri. L’ergonomie du prélèvement direct des petites pièces s’en trouve également améliorée.Le système de marquage continu facilite l’attribution des conteneurs et des emplacements de stockage.
La variante passivée titane assure la sécurité de vos composants sensibles ESD.
Note : Pour une utilisation en toute sécurité, le joint butoir 8 50x10 doit être fixé à l’aide de tiges filetées.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, anodized ESD-safe:  X
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, anodized ESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Al, passivated Ti ESD-safe: 
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Al, passivated Ti ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76042100