item divider Motix
Entrée de câble

Entrée de câble

40 160

Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 entrées de câble
Boîtier, PA-GF
Brosse pour étanchéité, PA

Propriétés

Référence 0.0.665.12
Ligne Postes de travail
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 38 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour faire passer des câbles en un temps record ! La protection entrée câble, couvercle, 160 avec brosse d’étanchéité, associée à des découpes de profilé adaptées, sert à créer des ouvertures à fermeture hermétique aux endroits voulus.
Les kits de montage conçus pour une adaptation simple aux profilés de la ligne 8 ne s’adaptent pas seulement à différentes épaisseurs de plan de travail mais acceptent aussi le raccordement de la goulotte flexible pour un acheminement de câble jusqu’au sol.
Pour un lieu de travail sécurisé et bien organisé.

Variantes

Tri par

Edge length X:  160 Scope of application:  Cover ESD-safe: Sealing Brush: 
Edge length X:  40 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  40 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  80 Scope of application:  Cover ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  120 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X
Edge length X:  160 Scope of application:  Wall ESD-safe:  X Sealing Brush:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097