item divider Motix
Palier lisse D40/D30-50 ESD

Palier lisse D40/D30-50 ESD


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémonté
2 bagues de palier D40/D30 ESD
Tube profilé D40/D30, 40 mm, Al, anodisé

Propriétés

Référence 0.0.665.36
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 38 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Ça tourne rond : les bagues de palier lisse item constituent la base de l’automatisation à faible coût (LCA). Elles assurent un mouvement à friction réduite d’un tube profilé D40/D30 sur un profilé support D30. Les solutions de type karakuri/LCA utilisant le système de construction modulaire pour la production « lean » sont très peu encombrantes parce que les composants mobiles sont faciles à intégrer dans le cadre. Les bagues de palier lisse D40/D30 ESD sont sans maintenance et à friction réduite.
Il existe deux versions au choix : les bagues de palier lisse D40/D30 ESD assurent la rotation et le mouvement le long du profilé de guidage. Si aucune rotation n’est souhaitée, les bagues de palier lisse D40/D30 ESD guident le tube profilé D40/D30 de manière verrouillée en rotation et ciblée le long d’un tube profilé D30 ou d’un profilé 6 D30. Ces bagues de palier lisse utilisent les rainures pour empêcher la rotation. Il est donc par exemple plus facile de guider des contrepoids.
La mise en œuvre du palier lisse D40/D30-50 ESD prémonté et du palier D40/D30-50 ESD à dispositif anti-rotation est particulièrement aisée. Ces ensembles sont composés de deux bagues de palier lisse et d’un tube profilé D40/D30. Les languettes des bagues de palier lisse viennent en prise et s’enclenchent les unes dans les autres. Les paliers lisses sont fournis prêts à utiliser et ont une largeur totale de 50 mm.
La bague de serrage D30 permet de sécuriser et de limiter la position du palier lisse D40/D30 dans la direction axiale. La bague de serrage D30 à poignée de serrage est particulièrement confortable. Elle sert de butée vite réglable. On peut donc adapter facilement la course des paliers lisses. Il est tout aussi simple d’installer et de désinstaller des poids.
Pour différents paliers lisses d’une longueur supérieure à 50 mm, il faut pratiquer quatre alésages dans le tube profilé D40/D30 (0.0.666.63) dans lesquels s’accrochent les languettes des bagues de palier lisse.
Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 

Variantes

Tri par

With anti-torsion device:  X
With anti-torsion device: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
76042100