Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement de courroie crantée, Al, noir
Poulie crantée avec roulement à billes avec alésage ⌀ 34 H7
Longueur de moyeu : 75 mm
Un tour correspond à 280 mm
Rayon actif rw = 44,6 mm
Couple résistant à 1‰ de précontrainte de la courroie crantée :
MR = 1,05 Nm
Charge max. : MD = 92 Nm
Longueur de courroie crantée à l’intérieur du bloc avec
renvoi de 90° : 220 mm
renvoi de 180° : 300 mm
Pas de denture p = 10 mm, nombre de dents z = 28
Propriétés
Référence | 0.0.665.45 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,7 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090
Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande