item divider Motix
Butoir L avec signalisation

Butoir L avec signalisation

0.0.665.48

Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Butoir L, St, jaune de sécurité semblable RAL 1003
Signalisation 375x295 sk

Propriétés

Référence 0.0.665.48
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5,57 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Lorsque les rayonnages sont desservis par des chariots élévateurs ou d’autres machines circulant librement, ou s’ils sont placés sur leur passage, une protection mécanique des zones d’angle est nécessaire selon DGUV 108-007 (précédemment BGR 234). Le butoir L item est ancré au sol, et à la manière d’une glissière de sécurité, il empêche toute collision entre le véhicule et le rayonnage. Le butoir en forme de L est haut de 405 mm.
Le butoir L n’est pas relié directement au rayonnage. Il protège les virages où les collisions sont les plus fréquentes. Sa signalisation noire et jaune sert de repère visuel selon ASR A 1.3.
En fonction du type de sol, item fournit des ancrages, comme par exemple le kit de fixation au sol M10X135 (0.0.485.82).
Pour être en conformité avec la DGUV, une distance d’au moins 60 mm doit être respectée.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
22101712
Numéro du tarif douanier
73269098