item divider Motix
Profilé séparateur K56 K - XMS, gris semblable RAL 7046

Profilé séparateur K56 K - XMS, gris semblable RAL 7046

0.0.665.51

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.665.51
Ligne ligne X
Propriété gris semblable RAL 7046
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 0,603 kg
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux PVC

Description

Dans la construction de machines et d’installations, il est souvent nécessaire de poser les câbles de puissance séparément des câbles de signalisation et de commande. Si la pose des câbles dans des goulottes séparées n’est pas possible pour les structures en profilés XMS, il est recommandé de faire appel au profilé séparateur K56 K - XMS. Il devient ainsi possible d’aménager rapidement et simplement des segments séparés à l’intérieur du profilé X 8 120x120 K56 (0.0.643.03).
La baguette en plastique continue se place dans la goulotte intégrée du profilé et s’enclenche à l’aide de l’attache du profilé séparateur K56 K - XMS. De ce fait, le profilé séparateur ne peut plus bouger et les câbles qui s’étendent verticalement sont maintenus en place.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39162000