Profilé d'approvisionnement 8 180x50
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.665.52 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 3,52 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, passivé Ti |
Description
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Al, passivated Ti | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Al, passivated Ti |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé d'approvisionnement 8 180x50
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire