item divider Motix
Bague de palier

Bague de palier


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.665.63
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 6 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux POM, ESD

Description

L’ensemble se compose de deux bagues de palier D40/D30 ESD et d’un tube profilé D40/D30 d’une longueur de 40 mm. Celui-ci permet la fixation d’autres profilés et accessoires. Les languettes des bagues de palier s’imbriquent et s’enclenchent les unes dans les autres et ne peuvent pas s’échapper du profilé.
Le palier lisse D40/D30-50 est livré pré-assemblé, adapté ESD, et présente une largeur totale de 50 mm.
Pour différents paliers lisses d’une longueur supérieure à 50 mm, il faut pratiquer quatre alésages dans le tube profilé D40/D30 (0.0.666.63) dans lesquels s’accrochent les languettes des bagues de palier lisse.
Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 

Variantes

Tri par

Zubehörfunktion:  Gleiten Durchmesser:  ø 40 mm mit Verdrehsicherung:  X Innendurchmesser:  31 Durchmesser:  40
Zubehörfunktion:  Gleiten Durchmesser:  ø 40 mm mit Verdrehsicherung: Innendurchmesser:  31 Durchmesser:  40
Zubehörfunktion:  Führen Durchmesser:  ø 30 mm mit Verdrehsicherung: Innendurchmesser:  21 Durchmesser:  30

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
39269097