item divider Motix
Moteur SE

Moteur SE


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.665.99
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,235 kg
Vitesse de rotation nominale [1/min] . = 6000 rpm
Puissance nominale [W] . = 550 W
Couple de pointe [Nm] . = 6 Nm
Température ambiante (de service) -10°C jusqu’à +40°C
Type de protection IP 65
Couple à l’arrêt du moteur [Nm] Mo = 1,5 Nm
Tension de circuit intermédiaire UZK = 320 V
Unité de livraison 1 pce

Description

Variantes

Tri par

Dimension:  40 x 40 mm Codeur:  Codeur absolu Frein:  X
Dimension:  40 x 40 mm Codeur:  Codeur absolu Frein: 
Dimension:  40 x 40 mm Codeur:  Résolveur Frein:  X
Dimension:  40 x 40 mm Codeur:  Résolveur Frein: 
Dimension:  60 x 60 mm Codeur:  Codeur absolu Frein:  X
Dimension:  60 x 60 mm Codeur:  Codeur absolu Frein: 
Dimension:  60 x 60 mm Codeur:  Résolveur Frein:  X
Dimension:  60 x 60 mm Codeur:  Résolveur Frein: 
Dimension:  80 x 80 mm Codeur:  Codeur absolu Frein:  X
Dimension:  80 x 80 mm Codeur:  Codeur absolu Frein: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
Numéro du tarif douanier
85015100