Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.666.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 489,79 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2 181,99 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 427,59 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 1 200 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 7 600 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 5 200 N |
Poids | p = 32,846 kg |
Poids longueur spéc. [g/mm] | p = 25,093 g/mm |
Poids, spec.longeur | p = 25,093 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0,123 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 32,846 kg |
Masse par mm de course | m2 = 25,093 g/mm |
accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 10 m/s |
Répétabilité | . = 0,15 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 37 328,4 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 1 985,9 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 244,7 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 620 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 52 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 301 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 520 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 760 Nm |
Couple de friction | . = 2,3 Nm |
Marge de sécurité | smin = 30 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 1 300 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 3 600 mm |
Longueur de course | h = 280 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 218,2 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 106,9 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2828 | Profilhöhe: 60 mm | Profilbreite: 20 mm | Führungsart: Welle D6 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D10 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D10 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090