Kit de synchronisation
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-accouplements D80/VK32, Al
2 demi-accouplements à moyeu expansible D80/D34, St et Al
2 inserts d’accouplement D80, PU, rouge
Couple de serrage de vis à moyeu expansible 49 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 23 Nm
Propriétés
Référence | 0.0.666.61 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,1 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF / KLE | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84836080
Kit de synchronisation
Sur demande