Tube profilé D40/D30
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.666.63 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 2,45 cm2 |
Inertie, polaire | It = 5,68 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 3,88 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 3,88 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 0,66 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,94 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 1,94 cm3 |
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
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
Tube profilé D40/D30
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire