item divider Motix
Unité linéaire LRE ZU

Unité linéaire LRE ZU


Voir toutes les 13 variantes
1 5 620
Sur demande
configurer maintenant
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.666.65
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 261,66 cm4
Inertie, x-axe Ix = 574,86 cm4
Inertie, y-axe Iy = 274,86 cm4
Masse totale m = m1 + H * m2
charge de service maximale Fx max = 2 100 N
Force maximale dans la direction y Fy max = 7 600 N
Force maximale dans la direction z Fz max = 5 200 N
Poids p = 32,624 kg
Poids longueur spéc. [g/mm] p = 20,983 g/mm
Poids, spec.longeur p = 20,983 kg/m
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) mlz = 0,242 kg/m
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 pce
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) m1 = 32,624 kg
Masse par mm de course m2 = 20,983 g/mm
accélération maximale amax  = 10 m/s2
Vitesse maximale Vmax = 10 m/s
Répétabilité . = 0,15 mm
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) J0 = 43 780,9 kg mm2
Moment d’inertie par kg de charge utile JN = 1 985,9 kg mm2/kg
Moment d’inertie par mm de course JH = 481,4 kg mm2/m
Course max. Hmax = 5 620 mm
Couple d’entraînement maximal . = 92 Nm
Couple maximal sur l’axe x Mx max = 301 Nm
Couple maximal sur l’axe y My max = 520 Nm
Couple maximal sur l’axe z Mz max = 760 Nm
Couple de friction . = 3,4 Nm
Marge de sécurité smin = 30 mm
Portée maximale pour Fy .  = 1 000 mm
Portée maximale pour Fz .  = 1 900 mm
Longueur de course h = 280 mm/tour
Couple résistant, x-axe Wx = 92,72 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 67,71 cm3

Description

Les unités linéaires pour charges lourdes. Les unités linéaires LRE 8 D25 peuvent transporter une charge utile jusqu’à 5200 N. Des galets pleins, des arbres solides en acier, ainsi que des profilés supports avec une section transversale jusqu’à 200x80 mm permettent de transporter cette charge. Le guidage à galets et l’entraînement par courroie performant créent les bonnes conditions pour un fonctionnement à haute vitesse. Pour des forces d’avance élevées causées par des accélérations et ralentissements forts, il existe également une courroie crantée d’une largeur de 50 mm.Il existe plusieurs profilés supports au choix afin de minimiser la flexion en cas de charges lourdes et de grandes portées. L’application est fixée au chariot solide au niveau des rainures modulaires de la platine de chariot.
h = montage horizontal
v = montage vertical
Vitesse d’avance v en fonction de la vitesse de rotation d’entrée n (entraînement par courroie)
Force de service Fx en fonction du couple d’entrée M (entraînements par courroie Fx > 500 N)

Variantes

Sort by

Série:  5 Course:  1 ... 2828 Hauteur du profilé:  60 mm Largeur de profilé:  20 mm Type de guidage:  Arbre D6
Série:  8 Course:  1 ... 5760 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  40 mm Type de guidage:  Arbre D10
Série:  8 Course:  1 ... 5760 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D10
Série:  8 Course:  1 ... 5760 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  40 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5760 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5760 Hauteur du profilé:  120 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5820 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  40 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5820 Hauteur du profilé:  80 Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5820 Hauteur du profilé:  120 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D14
Série:  8 Course:  1 ... 5620 Hauteur du profilé:  120 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D25
Série:  8 Course:  1 ... 5620 Hauteur du profilé:  200 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D25
Série:  8 Course:  1 ... 5620 Hauteur du profilé:  120 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D25
Série:  8 Course:  1 ... 5620 Hauteur du profilé:  200 mm Largeur de profilé:  80 mm Type de guidage:  Arbre D25

Calcul de la charge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090