item divider Motix
Tableau blanc, effaceur

Tableau blanc, effaceur

0.0.666.70


Ce produit n’est plus disponible.

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plastique, blanc
Face inférieure magnétique
Feutre remplaçable

Propriétés

Référence 0.0.666.70
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 115 g
Unité de livraison 1 pce

Description

L’effaceur pour tableau blanc adhère également au tableau par effet magnétique et vous permet de retrouver une surface vierge ou d’apporter des corrections rapides sans vous salir les mains. Le feutre nettoyant est facile à remplacer à l’aide d’une fixation Velcro.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
96039099