item divider Motix
Charnière porte pliante Al pour profilé d’encadrement 8 32x18

Charnière porte pliante Al pour profilé d’encadrement 8 32x18

0.0.666.92

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

2 paumelles, Al, anodisé, naturel
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
Charnière AI légère, jeu de pions D6
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.666.92
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 96 g
Unité de livraison 1 kit
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Des portes améliorées grâce à un plus grand nombre de degrés de liberté pour le profilé d’encadrement 8 32x18. Le profilé d’encadrement (0.0.373.67) est parfait pour réaliser des portes solides et légères, ainsi que des installations de protection et des portes coulissantes. Son cadre particulièrement fin maintient les remplissages sans jeu, à l’aide de ressorts d’encadrement.
La charnière porte pliante Al pour le profilé d’encadrement 8 32x18 sert à relier des segments individuels pour créer des portes pliantes à encombrement réduit. Les charnières permettent d’aligner les éléments mobiles en accordéon.
Instructions de montage :
Pour fixer la charnière dans le profilé d’encadrement 8 32x18 il faut d’abord insérer les écrous dans l’encadrement de porte par la face avant. Dans ce cas, il n’est pas possible de rajouter l écrou V 8 ultérieurement.
F ≤ 500 N
Les segments d’une porte pliante sont munis d’un jeu de pions pour raccords d’angle 8 32x18 (0.0.494.74). Ils se déplacent dans le profilé porte coulissante 8 40x10 (0.0.495.13) et il faut en tenir compte lors du calcul de la hauteur de l’encadrement de porte.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
83021000