Plateau, grand
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40
2 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40 180°
Dimensions utiles 1028x636 mm
Capacité de charge 200 kg
Propriétés
Article number | 0.0.667.09 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 10,52 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: Marco redondeado | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×610 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: dorso abierto | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×636 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1080x662 mm | Superficie útil: 1028×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1200 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1380x662 mm | Superficie útil: 1328×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1500 mm | |
Modelo de bandeja: anverso/dorso abiertos | Dimensiones de bandeja: 1680x662 mm | Superficie útil: 1628×662 mm | Ancho de mesa (tamaño preferente): 1800 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042100