Plateau, grand
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40
2 profilés d’encadrement raccord d’angle 8 60x40 180°
Dimensions utiles 1628x636 mm
Capacité de charge 200 kg
Propriétés
Référence | 0.0.667.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 14,93 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x610 mm | Table width (standard size): 1200 mm | |
Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x610 mm | Table width (standard size): 1500 mm | |
Tray model: All-round frame | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x610 mm | Table width (standard size): 1800 mm | |
Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x636 mm | Table width (standard size): 1200 mm | |
Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x636 mm | Table width (standard size): 1500 mm | |
Tray model: Open at rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x636 mm | Table width (standard size): 1800 mm | |
Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1080x662 mm | Useful area: 1028x662 mm | Table width (standard size): 1200 mm | |
Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1380x662 mm | Useful area: 1328x662 mm | Table width (standard size): 1500 mm | |
Tray model: Open at front and rear | Tray dimension: 1680x662 mm | Useful area: 1628x662 mm | Table width (standard size): 1800 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042100
Plateau, grand
Sur demande