Roulette fixe 140x110
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
Article number | 0.0.667.34 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1,4 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 260 kg/roulette |
Description
Variantes
Sort by
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | ESD-safe: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000