item divider Motix
Roulette pivotante 140x110

Roulette pivotante 140x110


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise

Propriétés

Référence 0.0.667.36
Ligne Ligne D30
Ligne ligne 10
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 2,4 kg
Unité de livraison 1 pce
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 260 kg/roulette

Description

Ça tourne rond ! Avec les roulettes pivotantes et fixes item, il est maintenant encore plus facile de réaliser des chariots de transport à haute capacité de charge. Les nouveaux modèles répondent aux exigences de l’industrie et de l’artisanat. Les roulettes solides avec les diamètres D100, D125, D160 et D200 tournent facilement et conviennent parfaitement à toutes les missions de transport typiques. Elles sont disponibles au choix sous forme de roulettes pivotantes, de roulettes pivotantes avec blocage double ou de roulettes fixes - respectivement aussi en version ESD. Les roulements à billes et le corps de roulette en polyamide 6 contribuent à la durabilité des roulettes. La bande de roulement consiste en polyuréthane de qualité et résistant à l’usure.
Le bon maintien est assuré par la plaque d’adaptation intégrée, munie de quatre perçages. Les forces réelles sont transmises au châssis. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110.
La roulette pivotante avec blocage double permet à l’aide d’une pédale de bloquer la roulette en position et direction pour interdire tout mouvement. Si des chariots équipés de quatre roulettes pivotantes sont destinés à constituer un petit train, alors il faut fixer le mouvement pivotant de la paire de roulettes d’un seul essieu. C’est la fonction du blocage directionnel en option qui peut aussi être ajouté a posteriori.
Une qualité évidente.
Note: Pour les roulettes en version antistatique, une capacité de décharge totale est garantie jusqu’à 65 % de la charge maximale. La capacité de décharge peut ensuite diminuer pour les charges plus élevées. Par précaution, il est recommandé de passer à un diamètre de roulette supérieur pour assurer une capacité de charge plus élevée.
Pour fixer des roulettes pivotantes et fixes à des châssis de base en profilés 8, on utilise la plaque de vissage intégrée, munie de quatre perçages. Une autre possibilité consiste à utiliser deux profilés 8 D30 parallèles. Ces tubes pour le système de tubes profilés D30 disposent d’une rainure 8 intégrée. Le kit de fixation 8 pour roulettes pivotantes/fixes permet un montage sans problème.
Capacité de charge 260 kg/roulette

Variantes

Tri par

Load capacity (roll):  200 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  200 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  130 kg Roll diameter:  100 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  250 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  160 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  double at front ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  450 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  350 kg Roll diameter:  125 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  550 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  550 kg Roll diameter:  160 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  None ESD-safe: 
Load capacity (roll):  400 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  260 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Thermoplastic polyurethane (TPU) Brake:  Double ESD-safe: 
Load capacity (roll):  600 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  None ESD-safe:  X
Load capacity (roll):  600 kg Roll diameter:  200 mm Tread:  Polyurethane (PU) Brake:  Double ESD-safe:  X

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000