Roulette élévatrice D62 120x120
0.0.667.44
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, GD-Al, revêtement poudre RAL 9006 gris aluminium
Plaque, acier zingué
Pied réglable, NBR, noir
Roulette, PA, noire
Propriétés
Article number | 0.0.667.44 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,5 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 340 kg/roulette |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000