item divider Motix
Convoyeur à galets logement

Convoyeur à galets logement


Voir toutes les 21 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
2 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué
2 vis Chc M6x12-DIN 6912, acier zingué
2 rondelles ISO 7093-1-6-200 HV, acier zingué
2 écrous 6 St M6, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.667.54
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 297 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le bon maintien en toute situation : le convoyeur à galets 6 80x40 logement D30 fixe le convoyeur à galets 6 80x40 E D30 sur un tube (profilé) D30.
Le logement peut être fixé au convoyeur à galets à l’aide des écrous fournis ce qui donne un assemblage très solide. Le convoyeur à galets peut ainsi servir d’élément porteur pour augmenter la stabilité de la structure. En outre, le logement peut être fixé au profilé à l’aide des vis autoforeuses fournies, si nécessaire.
Note : Pour relier des voies de transport au convoyeur 6 80x40, on utilise les convoyeur à galets 6 Al griffes U D30 (0.0.667.56) et I D30 (0.0.667.57). Les chapes reposent sur l’entretoise de manière décalée. Deux griffes de chaque type respectivement sont vissées dans les rainures 6 des convoyeurs à galets.

Variantes

Tri par

Forme:  normal Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  H27 Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  H43 Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  H43 avant Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  Forme en U Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  Forme en I Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  Cache d’extrémité Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  Cache d’extrémité avec butée Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  H43 avant Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Carré Carré Type de rainure:  8 mm
Forme:  normal Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Acier D30 Contour:  Carré Carré Type de rainure:  8 mm
Forme:  Forme en U Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Acier 60x24 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  Forme en U Modèle:  H43 Convoyeur à galets:  Acier 60x24 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  -
Forme:  normal Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  normal Modèle:  H43 Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en U Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en I Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  normal Modèle:  H43 avant Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en U Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en I Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 40x40 E Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en U Modèle:  Sans butée Convoyeur à galets:  Al 6 80x40 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm
Forme:  Forme en U Modèle:  H43 Convoyeur à galets:  Al 6 80x40 Contour:  Cercle Cercle Type de rainure:  6 mm

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098