item divider Motix
Kit d'accouplement

Kit d'accouplement


Voir toutes les 37 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier d’accouplement 8 D55, Al
Plaque d’adaptation 8 D55/D80, Al
Demi-accouplement D55/D8, Al – réalésable jusqu’à ⌀28 mm max.
Demi-accouplement à moyeu expansible D55/D34, St et Al
Insert d’accouplement D55, PU, vert
4 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
2 vis Chc M8x50-DIN 912, acier zingué
Bouchon D15, PA, gris
Couple de serrage de vis à moyeu expansible 23 Nm
Couple de serrage de vis à moyeu de serrage 9,6 Nm

Propriétés

Référence 0.0.668.03
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,92 kg
Couple admissible maximal de l’accouplement – côté entrée Mmax = 52 Nm
Efficacité . = 1
Unité de livraison 1 kit

Description

Les kits d’accouplement sont conçus pour les unités linéaires équipées d’un diamètre d’arbre creux de 12 ou 34 mm.
L’accouplement est fourni prêt à installer avec son boîtier et peut être monté directement sur l’unité linéaire. Du côté entraînement, il peut recevoir un réducteur planétaire axial (AP) ou bien un réducteur planétaire coudé (WP).
En fonction du format du mécanisme d’entraînement, on dispose de modèles spécifiques.

Variantes

Tri par

Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  GSF Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  expanding hub coupling D12 Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D15 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D15 Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D80
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  expanding hub coupling D34 Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D80
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  5 Compatibility:  KLE Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KLE Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  8 Compatibility:  KRF Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D50
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor NEMA 24 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 40 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D30
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  8 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D40
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Motor SE 60 Drive output direction:  Parallel Coupling:  -
Line:  6 Compatibility:  Ball screw unit Drive type:  Universal Drive output direction:  Parallel Coupling:  -
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Gearbox AP/WP 60 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Gearbox AP/WP 80 Drive output direction:  Axial Coupling:  D55
Line:  8 Compatibility:  Rack Drive type:  Universal Drive output direction:  Axial Coupling:  D55

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090