item divider Motix
Unité linéaire LRE KGT

Unité linéaire LRE KGT


Voir toutes les 4 variantes
1 2 687
Sur demande
configurer maintenant
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.668.06
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Inertie, polaire It = 13,83 cm4
Inertie, x-axe Ix = 202,12 cm4
Inertie, y-axe Iy = 220,68 cm4
Masse totale m = m1 + H * m2
charge de service maximale Fx max = 2 000 N
Force maximale dans la direction y Fy max = 2 400 N
Force maximale dans la direction z Fz max = 1 600 N
Poids p = 10,043 kg
Poids, spec.longeur p = 14,336 kg/m
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) mlz = 0 kg/m
Efficacité . = 0,8
Unité de livraison 1 pce
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) m1 = 10,043 kg
Masse par mm de course m2 = 14,336 g/mm
accélération maximale amax  = 5 m/s2
Vitesse maximale Vmax = 0.25 m/s
Répétabilité . = 0,05 mm
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) J0 = 359,5 kg mm2
Moment d’inertie par kg de charge utile JN = 0,6 kg mm2/kg
Moment d’inertie par mm de course JH = 104,5 kg mm2/m
Course max. Hmax = 2 687 mm
Couple d’entraînement maximal . = 2 Nm
Couple maximal sur l’axe x Mx max = 76 Nm
Couple maximal sur l’axe y My max = 64 Nm
Couple maximal sur l’axe z Mz max = 96 Nm
Marge de sécurité smin = 76,5 mm
Portée maximale pour Fy .  = 1 700 mm
Portée maximale pour Fz .  = 1 900 mm
Longueur de course h = 5 mm/tour
Rendement η = 80 %
Couple résistant, x-axe Wx = 48,6 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 54,93 cm3

Description

L’unité linéaire LRE 8 D14 80x80 KGT 20x5 est la solution parfaite lorsqu’un maximum de précision est exigé en même temps que des forces de service élevées. Le pas réduit de la vis donne lieu à une grande force de service, même avec un faible couple d’entraînement. La mise en œuvre de guidages à galets D14 permet d’obtenir une grande charge utile jusqu’à 160 kg.
h = montage horizontal
v = montage vertical
Vitesse d’avance v en fonction de la vitesse de rotation d’entrée n (entraînement par vis à billes, chaîne, crémaillère)
Force de service Fx en fonction du couple d’entrée M (entraînements par vis à billes, chaîne, crémaillère)

Variantes

Tri par

Führungsart:  Welle D10 Spindelsteigung:  5 mm
Führungsart:  Welle D10 Spindelsteigung:  20 mm
Führungsart:  Welle D14 Spindelsteigung:  5 mm
Führungsart:  Welle D14 Spindelsteigung:  20 mm

Calcul de la charge

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Numéro du tarif douanier
84879090