Unité linéaire LRE KGT
1 2 687
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.668.08 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 13,83 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 202,12 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 220,68 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 2 000 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 400 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 1 600 N |
Poids | p = 10,017 kg |
Poids, spec.longeur | p = 14,027 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0 kg/m |
Efficacité | . = 0,85 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 10,017 kg |
Masse par mm de course | m2 = 14,027 g/mm |
accélération maximale | amax = 5 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 1 m/s |
Répétabilité | . = 0,05 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 402,7 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 84,4 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 2 687 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 7,5 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 76 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 64 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 96 Nm |
Marge de sécurité | smin = 76,5 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 1 700 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 1 900 mm |
Longueur de course | h = 20 mm/tour |
Rendement | η = 85 % |
Couple résistant, x-axe | Wx = 48,6 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 54,93 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Führungsart: Welle D10 | Spindelsteigung: 5 mm | |
Führungsart: Welle D10 | Spindelsteigung: 20 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Spindelsteigung: 5 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Spindelsteigung: 20 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Numéro du tarif douanier
84879090
Unité linéaire LRE KGT
1 2 687
* Indication obligatoire