Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.668.10 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 13,83 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 202,12 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 220,68 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 2 000 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 1 300 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 880 N |
Poids | p = 8,275 kg |
Poids, spec.longeur | p = 12,569 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0 kg/m |
Efficacité | . = 0,85 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 8,275 kg |
Masse par mm de course | m2 = 12,569 g/mm |
accélération maximale | amax = 5 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 1 m/s |
Répétabilité | . = 0,05 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 323,8 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 84,4 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 2 687 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 7,5 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 39 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 35 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 52 Nm |
Marge de sécurité | smin = 76,5 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 2 200 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 2 500 mm |
Longueur de course | h = 20 mm/tour |
Rendement | η = 85 % |
Couple résistant, x-axe | Wx = 48,6 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 54,93 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Type de guidage: Arbre D10 | Pas de vis: 5 mm | |
Type de guidage: Arbre D10 | Pas de vis: 20 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Pas de vis: 5 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Pas de vis: 20 mm |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Numéro du tarif douanier
84879090