Modules en option, unité de commande - série C
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.668.14 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 46 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Function: PROFIBUS | |
Function: PROFINET | |
Function: EtherCAT | |
Function: Safety Module STO |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250203
eCl@ss 4.1
27250203
eCl@ss 5.0
27250203
eCl@ss 5.1
27250203
eCl@ss 6.0.1
27259203
eCl@ss 7.1
27259203
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Numéro du tarif douanier
85366990
Modules en option, unité de commande - série C
Sur demande