Profilé X 8 80-45° K56 - XMS
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.668.49 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 24,12 cm2 |
Inertie, polaire | It = 24,61 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 224,16 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 414,58 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 6,63 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 1750 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 33,11 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 53,98 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.