Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.668.62 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,622 kg |
Type de protection | IP 20 |
Puissance de sortie (nominale) [KVA] | . = 0,5 KVA |
Puissance de sortie maximale (pendant 5 s) [KVA] | . = 1 KVA |
Interfaces | USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402) |
Tension de commande | . = 24 VDC (+-20 %) [0,55 A] |
Tension d’alimentation | . = 1 x 100 ... 230 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz |
Tension de circuit intermédiaire | UZK = 360 ... 380 V / 310 ... 320 V (avec/sans Power Factor Control) V |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
Numéro du tarif douanier
85044085