Plaque de recouvrement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Acier zingué, noir
4 vis Chc tête bombée, autoforeuses 3, 9x19, TX20, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.668.99 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 78 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | Clear width (Fastening Bracket): 40 | Design: End cap | |
Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 40 | Edge length Y: 80 | Clear width (Fastening Bracket): 40 | Design: End Cap with Stop | |
Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Clear width (Fastening Bracket): 80 | Design: End cap | |
Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 | Clear width (Fastening Bracket): 80 | Design: End Cap with Stop |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098
Plaque de recouvrement
Sur demande