item divider Motix
Kit de connexion automatique

Kit de connexion automatique


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixation automatique 8 N, St, inoxydable
Embout, PA, gris
Vis Chc M6x30, acier inoxydable
Ecrou 8 St M6, inoxydable

Propriétés

Référence 0.0.669.05
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 29 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 11 Nm

Description

Les fixations automatiques 8 NO, inox, d’item relient deux profilés 8 à angle droit avec une très haute résistance au décalage, à la torsion et au fléchissement. Cette variante est optimisée pour les profilés à rainures fermées.
La fixation automatique raccourcie se visse dans une rainure de profilé. Une ouverture minimale de la paroi de profilé suffit pour serrer la vis Chc. On peut insérer le profilé a posteriori dans des constructions et le déplacer à tout moment.
Les fixations automatiques permettent d’insérer ou de déplacer a posteriori des profilés dans des constructions existantes.

Instructions de montage

La fixation se place dans la cavité du profilé. Pour accéder à la fixation, il faut simplement percer un trou dans le profilé. Le bouchon gris permet de boucher le trou.
Insérer l’écrou de la fixation automatique dans la rainure du deuxième profilé.
Si la rainure de ce second profilé est aussi fermée, l’écrou s’insère soit par l’extrémité du profilé soit par une ouverture réalisée auparavant sur la face recouvrant la rainure du profilé.
Utiliser une clé 6 pans SW5 N coudée pour le vissage des fixations automatiques 8 N.
Réalisation d’une ouverture sur un profilé avec rainures fermées afin d’insérer les écrous de 2 kits de fixations automatiques 8 N.
Les fixations automatiques s’utilisent toujours par paire.
La fixation automatique se visse dans la rainure par l’extrémité du profilé 8 (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
La vis Chc M6 est retenue dans le taraudage interne de la fixation automatique.
s = SW6
Ouverture de rainure recommandée pour fixer la charnière 8 N/NO Al PP4 légère : La distance nominale par rapport à l’extrémité du profilé doit être de 33 mm afin de couvrir l’ouverture complètement. La largeur d’ouverture pour un trou oblong le long du profilé est de 26 mm.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M4
Baureihe:  5 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M4
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  6 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  8 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  8 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  10 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M8
Baureihe:  12 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M8
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig Gewinde:  M4
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M4
Baureihe:  5 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M4
Baureihe:  6 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  6 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M5
Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  8 Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M6
Baureihe:  12 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig Gewinde:  M8

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200