Butée magnétique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF, gris
Vis Fhc M4x12-DIN 7991, acier zingué
Rondelle ISO 7093-1 - 5 - 200 HV zingué
Ecrou V 8 St M4, zingué
Vis à tête plate M4x5-DIN 921, acier zingué, comme plaque de maintien
Propriétés
Référence | 0.0.669.30 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 31 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Variantes
Tri par
Colour: Grey | Modular dimension: 40x40 mm | |
Colour: Black | Modular dimension: 40x40 mm | |
Colour: Grey | Modular dimension: 32x18 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097
Butée magnétique
Sur demande