item divider Motix
Kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110

Kit de fixation 8 pour roulette pivotante/fixe 140x110

0.0.670.18

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
Rondelle ISO 7093-2-8-200 HV, acier zingué
Ecrou 8 St M8, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.670.18
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 25 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Les blocages directionnels pour roulettes pivotantes sont fournis avec le matériel de fixation adapté (deux vis Chc tête bombée M8x20). La fixation profilé 8 pour roulettes pivotantes/fixes 140x110 (vis Chc tête bombée M8x16) n’est utilisée que pour des perçages sans blocage directionnel.
Note :
Commandez le nombre de fixations profilé 8 pour roulettes pivotantes et fixes (0.0.670.18) en fonction des conditions de montage. On peut visser les roulettes sur le bâti à l’aide de trois ou de quatre fixations profilé. Les blocages directionnels occupent deux perçages et sont fournis avec le matériel de fixation adapté.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090