Blocage directionnel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Blocage directionnel pour roulette pivotante D100/D125 140x110, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7093-2-8-200 HV, acier zingué
2 écrous 8 St M8, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.670.19 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 301 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Diameter: 100 | Edge length X: 106 | Swivel Lock: 100 | |
Diameter: 160 | Edge length X: 123 | Swivel Lock: 160 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090