item divider Motix
Blocage directionnel

Blocage directionnel

Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Blocage directionnel pour roulette pivotante D160/D200 140x110, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7093-2-8-200 HV, acier zingué
2 écrous 8 St M8, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.670.48
Ligne Ligne D30
Ligne ligne 10
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 334 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour assurer le contrôle et la maniabilité : les blocages directionnels transforment temporairement une roulette pivotante en roulette fixe. Voici comment profiter des avantages des deux concepts : quatre roulettes pivotantes permettent de positionner des chariots de transport avec précision. Cependant, pour un déplacement linéaire stable, il est préférable de bloquer une paire de roulettes.
Le blocage directionnel est actionné confortablement au pied sans avoir à se pencher. Il est également possible de le fixer a posteriori sur des roulettes pivotantes. La totalité des éléments de fixation nécessaires est fournie. En fonction de la dimension des roulettes, il existe des blocages directionnels D100/D125 (0.0.670.19) et le blocage directionnel D160/D200 (0.0.670.48).
Note : Il n’est pas possible d’installer un blocage directionnel sur une roulette pivotante avec blocage double, et ce n’est pas non plus un frein d’arrêt pour la roulette. En outre, il ne s’adapte pas non plus aux roulettes équipées de la plaque à visser 120x40 intégrée.
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation de vitesse (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utilisez la formule suivante pour calculer le poids par roulette :
Les charges indiquées sont des valeurs maximales dans des conditions normales d’utilisation de vitesse (max. 4 km/h) et sur sol plat.
Si le sol n’est pas de niveau et le poids mal réparti, utilisez la formule suivante pour calculer le poids par roulette :

Variantes

Tri par

Durchmesser:  100 Maß X:  106 Richtungsfeststeller :  100
Durchmesser:  160 Maß X:  123 Richtungsfeststeller :  160

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090