item divider Motix
Montant de table F 2 F ouvert mi-hauteur

Montant de table F 2 F ouvert mi-hauteur

0.0.670.55


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 profilés 8 160x60 4N E, naturels
2 embouts 8 160x60, gris
Eléments de fixation

Propriétés

Référence 0.0.670.55
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5,52 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Il vous faut des plans d’approvisionnement sur la table de travail, mais sans la hauteur totale d’un montant complet ? Alors, les montants mi-hauteur offrent une bonne alternative. Les deux profilés sont rajoutés à l’arrière du plan de travail et servent de fixation pour jusqu’à deux plans d’étagère ou pour des bras articulés. Le montant de table K56 ouvert mi-hauteur offre de plus une goulotte intégrée dans laquelle on peut installer des prises et d’autres connexions. Avec les montants de table mi-hauteur, la hauteur totale de la table de travail de 1500 mm permet un agencement aéré dans la salle. La communication entre les collaborateurs s’en trouve améliorée puisque la vue est dégagée.Conseil : Profitez du module de configuration en ligne pour les tables de travail item. Il vous sera utile pour configurer des tables de travail de manière ciblée et rapide. Ici, il est également possible dans deux espaces de construction d’équiper les montants mi-hauteur des composants polyvalents du système de postes de travail item. On peut aménager aussi bien les profilés verticaux que l’espace compris entre ceux-ci. A la fin, vous obtenez une liste de pièces complète ainsi que la table personnalisée sous forme de fichier PDF 3D. Les montants mi-hauteur conviennent pratiquement à tous les types de poste de travail et permettent de créer une solution adaptée à vos besoins et en harmonie avec votre production.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76042100