item divider Motix
Kit de fixation de chaîne

Kit de fixation de chaîne

0.0.670.75

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixation de chaîne, acier zingué
Boulon de fixation, St
Rondelles et écrous, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.670.75
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 37 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le kit fixation de chaîne permet d’équiper le kit de guidage de contrepoids pour porte à guillotine (0.0.485.19) pour en faire un système de porte à guillotine à chaîne continue.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23170490
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
84879090