item divider Motix
Galet de freinage D30-23, gris semblable RAL 7042

Galet de freinage D30-23, gris semblable RAL 7042

0.0.670.90

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

PA/TPE

Propriétés

Référence 0.0.670.90
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 35 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Un insert pour garder le rythme : le galet de freinage D30-23 permet de réguler la vitesse des conteneurs sur le convoyeur à galets 6 40x40 E D30.
Le galet de freinage maintient une vitesse de transport constante même sur les voies fortement inclinées et pour les charges lourdes transportées. Dans le cas d’un déplacement plus lent, le mécanisme effectue un freinage moins fort que pour un déplacement plus rapide. Le déchargement automatique d’un rayonnage FIFO ou d’une solution karakuri/LCA reste possible parce que le redémarrage des produits accumulés est assuré.
Les galets de freinage d’item sont à répartir tout au long d’un convoyeur à galets. Le montage et le démontage ne nécessitent aucun outil spécifique.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097