Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.670.95 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 6 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | POM, ESD |
Description
Variantes
Tri par
Fonction accessoires: Coulisser | Diamètre: ø 40 mm | avec dispositif anti-rotation: X | Diamètre intérieur: 31 | Diamètre: 40 | |
Fonction accessoires: Coulisser | Diamètre: ø 40 mm | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Diamètre intérieur: 31 | Diamètre: 40 | |
Fonction accessoires: Insérer | Diamètre: ø 30 mm | avec dispositif anti-rotation: ✓ | Diamètre intérieur: 21 | Diamètre: 30 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
39269097